Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull

    MagnaLatch® Series 3 Top Pull

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    D&D Technologies erfand Anfang der 1990er Jahre magnetische Sicherheitstorverriegelungen. MagnaLatch® Kindersicherungen für Tore sind die sichersten und zuverlässigsten Torverschlüsse auf dem Markt. Diese in Australien hergestellten Verschlüsse wurden speziell für kleinkindsichere Tore in der Nähe von Schwimmbädern*, Kindertagesstätten, Schulen und Wohnungen entwickelt und verwenden eine patentierte Magnettechnologie und superstarke „Dauermagnete“, um ein mechanisches Blockieren während des Schließens zu vermeiden. MagnaLatch® Torverriegelungen bestehen aus technischen High-Tech-Polymeren und Edelstahlkomponenten und eignen sich für die Montage an den meisten Toren und Tormaterialien. Der preisgekrönte MagnaLatch® wurde weltweit millionenfach verkauft. Dieses „Series 3“-Modell von MagnaLatch® verfügt über eine neue, sichtbare Verriegelt/Entriegelt-Anzeige, ein wiederverschließbares Sicherheitsschloss (kann von einem Schlosser neu verschlüsselt werden, um Türen anzupassen), vertikale und horizontale Ausrichtungsanzeigen und vieles mehr. Es wurde mit 2 Millionen Zyklen getestet und ist 50 % stärker als frühere Modelle. * Wenn Sie diesen Riegel an einem Schwimmbadtor anbringen, bestätigen Sie immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Behörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • The Original Magnetic Child & Pool Safety Gate Latch
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Meets all international standards for pool gates
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3TP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material:  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagnaLatch-Series-3-Top-Pull
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit