Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It 100 Year BadAss
Shut It 100 Year BadAss

    Shut It 100 Year BadAss

    Google-Übersetzung,
    Das größte und krasseste Torscharnier von SHUT IT ist so langlebig, dass unsere standardmäßige lebenslange Garantie ihm nicht gerecht wird. Deshalb haben wir uns entschieden, auf das Produkt eine Garantie von 100 Jahren zu geben. Das Hundred-Year-Scharnier nutzt das einzigartige SHUT IT-Buchsendesign mit verbesserter Hardware für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit.
    Spezifikation
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3520

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (64-76mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-100-Year-BadAss
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit