Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® Heavy Duty BadAss™

Shut It® Heavy Duty BadAss™

Google-Übersetzung,

Das Heavy-Duty BadAss Hinge ist ein mächtiger Typ! Entwickelt für die seltensten Installationen, bei denen selbst das ORIGINAL nicht SCHLECHT genug ist. Für diese Situationen hat SHUT IT das HD so konzipiert, dass es 50 Prozent mehr Last aushält als das ORIGINAL. Wie alle unsere BadAss-Scharniere wird auch das HD nach den engsten Toleranzen der Branche CNC-gefräst.

Hochleistungsscharniere mit über 1 Million Zyklen getestet.
Anpassbar und pulverbeschichtbar.

Spezifikation
  • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Holds 50% more load than the ‘Original’
    • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
    • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3500

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

    Fixing Method: Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-Heavy-Duty
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit