Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® Self-Closing BadAss™ Hinge-Closer Set

Shut It® Self-Closing BadAss™ Hinge-Closer Set

Google-Übersetzung,

Mit dem BadAss Self-Closing Hinge benötigen Sie keinen separaten Schließer mehr für Jobs, die ein selbstschließendes Tor erfordern. Der Schließer ist in das Scharnier eingebaut! Holen Sie sich die Vorteile des besten Hochleistungstorscharniers und eines zuverlässigen Schließers in einem Paket. Sparen Sie Hunderte von schlecht konstruierten Torschließern und hydraulischen Türschließern, die an Torsysteme angepasst sind.

Spezifikation
    • 1 Self-closing hinge (3 bearings) + Original BadAss hinge (2 bearings)
    • Easy to install, heavy duty self-closing hinge
    • 5 tension-adjustment settings (inc bracket)
    • Gate swings from -5º to 110º
    • Adjustable gate gap
    • Ideal for panic bar installations
    • Suitable for ADA use
    • Closer is built into the hinge (closer cannot be powder coated)
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (130kg)

    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3850

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Self-Closing Gate Weight: Up to 300lb (130kg)

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

    Fixing Method: Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-Self-Closing-Hinge-Closer-Set
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit