Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates

    SureClose® ConcealFit Gates

    Google-Übersetzung,

    SureClose® CONCEALFIT Torschließer- und Scharniersätze wurden entwickelt, um herkömmliche, sperrige handelsübliche Torscharniere und -schließer zu ersetzen. Diese hochwertigen, hydraulischen Bandschließer-Einheiten bieten einen verdeckt liegenden Abschluss, eine hochgradig einstellbare Selbstschließfunktion sowie Einbruch- und Vandalismussicherheit. Im geschlossenen Zustand kann das SureClose® CONCEALFIT-System nicht gesehen oder manipuliert werden. Hervorragende Technik und patentiertes Design ermöglichen das vollständige Verbergen der Scharnierschließereinheit in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse. SureClose® CONCEALFIT verfügt über die „Final Snap-Close Action“, die die Geschwindigkeit am Ende des Schließens erhöht, um das Einrasten sicherzustellen und elektrische oder codierte Schlösser zu überwinden. Weiches, leises Schließen schützt das Verriegelungs-/Verriegelungssystem des Tors. „Closing Speed“, „Final Snap-Close“ und „Backcheck“ sind mit einem einfachen Inbusschlüssel einstellbar. Der Scharnierschließer ist in drei Dimensionen (horizontal, vertikal und innen/außen) leicht verstellbar, um eine feine Positionierung und eine schnelle Torausrichtung zu ermöglichen. Torabstände können bis zu 5⁄64 Zoll betragen, was bedeutet, dass keine exponierten Teile als Klettersteig dienen können, wodurch die Sicherheit erhöht wird. Dieses Scharnierschließer-Set verfügt außerdem über die Brandschutzklasse UL10C, wurde nach ADA-Standards getestet und unabhängig auf über 500.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet. Die SureClose® CONCEALFIT-Technologie wurde entwickelt, um niemals Hydraulikflüssigkeit auslaufen zu lassen, ist extrem sicher und bietet keinen Widerstand, wenn sie im Notfall schnell geschlossen wird. SureClose® CONCEALFIT eignet sich für Pool- und Sicherheitstore*. Ohne Feststellfunktion, öffnet und schließt selbsttätig ab 125˚. Schweißkästen für Aluminium- oder Stahltore und Frässchablonen für Holztore sind separat erhältlich. Alle SureClose® CONCEALFIT Gehäuse sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

    Spezifikation
    • Hydraulic Gate Closer/Hinge System
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • No exposed parts for use as a climbing foothold
      • Gate gap as low as 5/64" (2mm)
      • Secure, safe and quiet operation
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth and inclination to ensure perfect installation
      • Watch video demonstrating adjustment capabilities
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20-minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Aluminum and steel gates require a weld box, see details left

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Gate Weight: Up to 220lb (100kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: Adjustable from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSureClose-ConcealFit-Gates
    • ProduktfamilieGate Closers
    • ProduktgruppeConcealed Hinge-Closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit