Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty

    TruClose Heavy Duty

    Google-Übersetzung,
    TruClose® Sicherheitstürscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Kindersicherungstürscharniere. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle mit herkömmlichen Torscharnieren verbundenen Probleme zu überwinden – Rost, Blockieren, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose HEAVY DUTY-Scharniere sind für schwere oder stark frequentierte Tore mit einem Gewicht von bis zu 70 kg konzipiert. Die technischen Polymere und eine Schließfeder aus Edelstahl sorgen für Scharniere, die ein Leben lang halten. Aufgrund eines hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit eignen sich TruClose-Scharniere ideal für Kinderschutzgitter rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Häuser, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach installieren und auf die Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Zierbezügen geliefert, sodass keine sichtbaren Befestigungselemente vorhanden sind. Optional sind auch polierte oder verchromte Metallic-Zierbezüge erhältlich. Die TruClose® HEAVY DUTY-Scharniere sind in einer Reihe weiterer Optionen erhältlich, darunter einige mit seitlichen Befestigungsbeinen (für eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke), eine MultiAdjust-Version mit bemerkenswerter 3-Wege-Verstellung (vertikal, horizontal und Spannungseinstellung) und eine Variante für Rundpfostentore und Zäune (z. B. an Toren von Tennisplätzen etc.). D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose® Sicherheitstorscharniere verkauft. * Lassen Sie sich bei der Installation von TruClose®-Scharnieren an einem Schwimmbadtor immer alle Sicherheitsanforderungen von Ihrem örtlichen Rat oder den Sicherheitsbehörden bestätigen, um die Einhaltung sicherzustellen.
    Spezifikation
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Heavy-Duty-TCHD1AL2S3BT
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit