Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular

    TruClose Regular

    Google-Übersetzung,
    TruClose® Sicherheitstürscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Kindersicherungstürscharniere. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle mit herkömmlichen Torscharnieren verbundenen Probleme zu überwinden – Rost, Blockieren, Durchhängen und Fleckenbildung. Die technischen Polymere und die Schließfedern aus Edelstahl sorgen für Scharniere, die ein Leben lang halten. Aufgrund eines hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit eignen sich TruClose-Scharniere ideal für Kinderschutzgitter rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Häuser, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose REGULAR-Scharniermodelle sind ideal für die meisten Tore mit quadratischem Pfosten und einem Gewicht von bis zu 30 kg. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach installieren und auf die Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Zierbezügen geliefert, sodass keine sichtbaren Befestigungselemente vorhanden sind. Optional sind auch polierte oder verchromte Metallic-Zierbezüge erhältlich. Die TruClose® REGULAR-Scharniere sind in einer Reihe weiterer Optionen erhältlich, darunter Modelle mit seitlichen Befestigungsbeinen (für eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke) und eine MiniMulti-Version mit 3-Wege-Verstellung (vertikal, horizontal und Spannungsverstellung) in quadratischer Form. und Rundpfostenversionen. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose® Sicherheitstorscharniere verkauft. * Lassen Sie sich bei der Installation von TruClose®-Scharnieren an einem Schwimmbadtor immer alle Sicherheitsanforderungen von Ihrem örtlichen Rat oder den Sicherheitsbehörden bestätigen, um die Einhaltung sicherzustellen.
    Spezifikation
    • Adjustable, self closing hinges for pool & safety gates

      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66 lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Regular-TCA1L2S3BT
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit