Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors

    SureClose® ConcealFit Doors

    Google-Übersetzung,

    SureClose® CONCEALFIT Türschließer- und Scharniersätze sind hochwertige, hydraulische Einheiten, die darauf abzielen, einen verdeckten Abschluss und eine hochgradig einstellbare Selbstschließlösung zu bieten. Sie sind ideal für Holz-, Hohlmetall- und Aluminiumtüren und -rahmen im Innen- und Außenbereich. Im geschlossenen Zustand kann das SureClose® CONCEALFIT-System nicht gesehen oder manipuliert werden. Sie bieten auch Einbruch- und Vandalismusschutz. Hervorragende Technik und patentiertes Design ermöglichen das vollständige Verbergen der Scharnierschließereinheit in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse. Der Scharnier-Schließer ist einfach in drei Dimensionen einstellbar (horizontal, vertikal und innen/außen) für eine feine Positionierung und eine schnelle Türausrichtung. Es verfügt über Feinsteuerungen für primäre Schließgeschwindigkeit, Verriegelungsgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung sowie UL10C-Feuerschutzklasse und ist für den ADA-Einsatz geeignet und unabhängig auf über 500.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet. SureClose® CONCEALFIT wurde für hochwertige flächenbündige Türen und „unsichtbare“ Türen entwickelt. Ohne Feststellfunktion, öffnet und schließt selbsttätig ab 125˚. Stahlaufnahmen für Hohlkammertüren sowie Frässchablonen und Bohrlehre für Holztüren sind separat erhältlich. Alle SureClose® CONCEALFIT Gehäuse sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

    Spezifikation
    • Hydraulic Door Closer/Hinge System
      • Clean openings for an elegant, distinctive and timeless look
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • Closer and hinge solution for bullet-resistant and safe room doors
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth & inclination to ensure perfect installation
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20 minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Can be used on both left and right-handed swinging doors
      • Suitable for internal and external use

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Door Application: Interior Door, Front Door, Fire Rated Door, Force Entry Resistant Door, Hotel Door, Theatre Door, Residential Garage Door, Soundproof Door

      Door Type: Self-Closing, Residential and Commercial Flush Doors

      Door Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Door Weight: Up to 220lb (100kg)

      Maximum Door Width: 48” (1220mm)

      Minimum Door Thickness: 1 ¾" (40mm)

      Adjustability: Vertical +/- 5/64" (2mm), Horizontal +/- 3/64" (1.25mm), Door Clearance from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fire Rating: UL/cUL listed (20-minute)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSureClose-ConcealFit-Doors
    • ProduktfamilieDoor Closers
    • ProduktgruppeConcealed Hinge-Closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit