Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate
FoldSmart Bi Folding Speedgate

    FoldSmart Bi Folding Speedgate

    Google-Übersetzung,

    Das FoldSmart Bi-Falttor ist für den täglichen Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen konzipiert. Basierend auf den bewährten mechanischen Elementen des PDXT bietet das FoldSmart ein optimales Verhältnis von Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die integrierte Notstromversorgung und 24 programmierbare Funktionen gewährleisten eine benutzerfreundliche Lösung.

    Spezifikation
    • Features

      • Unlimited head room
      • Energy efficient
      • Cost effective
      • Minimal footprint
      • Variable frequency drive

      Applications

      • Parkades
      • Storage facilities
      • Commercial/industrial applications

      Options

      • Tailgate detection and anti-tailgate
      • Traffic lights (bi-directional)
      • Internal battery backup
      • Pedestals
      • Strobe light
      • Detection loops
      • Cold-weather kit

      Technical Specifications

      Technical DataFoldSmart Bi Folding Speedgate Specifications
      Max Height10'
      Max Width30'
      Opening Speed8 seconds
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50/60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits, Single Phase
      Hydraulic OptionNo
      Battery Back-upStandard

      Listed to UL 325 (class 1, 2, 3 & 4)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfoldsmart-bi-folding-speedgate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeBi Folding Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit