Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Regular For Wood Gates
TruClose® Regular For Wood Gates
TruClose® Regular For Wood Gates

    TruClose® Regular For Wood Gates

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Sicherheitstorscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Kindersicherheitstorscharniere. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme herkömmlicher Torscharniere zu lösen – Rost, Verklemmen, Durchhängen und Fleckenbildung. Die technischen Polymere und die Schließfedern aus Edelstahl sorgen für Scharniere, die ein Leben lang halten. Aufgrund ihres hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind TruClose-Scharniere ideal für Kindersicherheitstore rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Häuser, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose REGULAR-Scharniermodelle sind ideal für die meisten Tore mit quadratischen Pfosten und einem Gewicht von bis zu 30 kg. TruClose-Scharniere sind schnell und einfach zu installieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einzustellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Zierabdeckungen geliefert, was bedeutet, dass keine Befestigungselemente sichtbar sind. Optional sind auch polierte oder verchromte metallische Zierabdeckungen erhältlich. Die TruClose® REGULAR-Scharniere sind in vielen weiteren Optionen erhältlich, darunter Modelle mit seitlichen Befestigungsfüßen (für eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke) und eine MiniMulti-Version mit 3-Wege-Einstellung (vertikale, horizontale und Spannungseinstellung) in Versionen mit quadratischen und runden Pfosten. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose®-Sicherheitstorscharniere verkauft. * Wenn Sie TruClose®-Scharniere an einem Schwimmbadtor installieren, bestätigen Sie immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder den Sicherheitsbehörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • Adjustable Self-Closing gates for Wood & Vinyl
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCA3S3
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialWood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 66lb (30kg)
      Approx Gate Size3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2¼"+ (55mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Regular-for-wood-gates
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit