Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster

    LockMaster

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    CLD LockMaster™-Drehtore – einfach und doppelt – passen nahtlos zu jedem von uns angebotenen Zaunsystem.

    Die starren, geschweißten Stahldrahtgitterpaneele sind mit einer soliden Klemmleiste und sicheren Befestigungen an einer SHS-Stahlumrandung befestigt, was sie extrem strapazierfähig macht und ihnen ein wirklich robustes Gefühl verleiht. Alle Tore werden mit Stahlriegelbuchsen zum Einbetonieren geliefert und verfügen über verstellbare Scharniere mit Abhebesicherung, was sie unglaublich schwer zu zerstören macht. Sie sind serienmäßig mit einem Schwenkriegelschlosskasten und einem Eurozylinder ausgestattet und die Sicherheit kann mit Optionen aus unserem Verriegelungs- und Schließsortiment erhöht werden. Sie können die Tore auch mit jedem der Abschreckungsmittel aus unserem Active Anti-Intruder-Sortiment bestücken.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Aktive Einbruchschutzoptionen und Scharniere mit Abhebesicherung
    • Große Auswahl an Schlössern und Sicherheitsoptionen verfügbar
    • Torfüllung passend zum Zaunsystem oder zum kundeneigenen Design
    • Hergestellt nach maßgeschneiderten Anforderungen
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD LockMaster Swing Gate

      Description: Open mesh steel security gate with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung, front hung or centre hung as required

      Heights: Various heights available to suit customer requirements. Please contact CLD for more information.

      Nominal heights: n/a

      Widths: Various widths available to suit customer requirements.

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Fully welded construction. Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fence line. See mesh type Q40 for more information.

      Locking: To client specification.

      Hinges: Minimum of 3 x welded hinge sets with M20 (minimum) eye bolts

      Panel Fixings: Depends on mesh panel type. See relevant Q40 for details.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-double-leaf-gate-Carbon-steel-gate
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit