Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Google-Übersetzung,
    Der Designer des Leaf-Stuhls ließ sich von der Natur inspirieren. Die Form besteht aus einem Sitz aus Polypropylen, der einer Blattform ähnelt, sowie aus dem Verbindungsstück und der Basis, die ebenfalls aus Polypropylen bestehen. Der Stuhl Leaf passt sowohl in moderne Wohnungen als auch in gewerbliche Innenräume wie Restaurants oder Büros.
    Spezifikation
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleaf
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)455
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit