Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Google-Übersetzung,
    Der Norden Cross Chair eignet sich perfekt für die moderne Küche oder das Esszimmer. Er passt auch als eigenständiger Stuhl in einen kreativen Arbeitsplatz. Der Sitz besteht aus Polypropylen und ist mit weichem Schaumstoff ausgekleidet, der mit Kunstleder in der Farbe der Rückenlehne bezogen ist. Elegante Holzbeine in Eichenfarbe verleihen dem Stuhl ein leichtes und elegantes Aussehen. Es ist in folgenden Farben erhältlich: schwarz, grau, rot, weiß, grün, blau, gelb, violett.
    Spezifikation
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernorden_cross
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEiche
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    Tschechische Republik