Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Norden Star Stuhl eignet sich perfekt für eine moderne Küche oder ein Esszimmer. Er passt auch als eigenständiger Stuhl in einen kreativen Arbeitsplatz. Die Sitzfläche besteht aus Polypropylen und ist mit weichem Schaumstoff ausgekleidet, der mit Kunstleder in der Farbe der Rückenlehne bezogen ist. Ein so bequemer Sitz stützt sich auf die stabile Konstruktion aus vier Beinen aus Buchenholz, die festen Halt garantieren. Die schlichte Form verleiht dem Stuhl eine leichte und elegante Ausstrahlung.
    Spezifikation
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernorden_star
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialBuche
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    Tschechische Republik