Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW
Dab Pumps

2 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW

Google-Übersetzung,

Kompakte Druckerhöhungsanlage, ausgestattet mit Sammelrohrleitungen mit Absperrventilen und Rückschlagventilen gemäß NEN 1006, Vewin-Wasserarbeitsblättern WB4.2 und WB 4.3 und ISSO-Veröffentlichungen 55.1 und 55.2.

Frequenzumrichter mit Druckmessumformer und Durchflussmesser für jede Pumpe. Automatischer Pumpentakt nach Betriebsstunden, automatische Übernahme im Störungsfall und automatische Rückstellung nach Stromausfall.

Der Rahmen ist mit Schwingungsdämpfern ausgestattet. Alle Esyline-Pumpen verfügen über integriertes Dconnect zur Online-Überwachung und Fernsteuerung über das Internet. Die Nennstromaufnahme pro Pumpe beträgt 5,6 Ampere.

Maximale Förderleistung pro Pumpe bis zu 290 l/min

Maximale Förderhöhe 96 Meter
Zu pumpende Flüssigkeit: sauberes Wasser, frei von Feststoffen, nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisierend und chemisch neutral
Flüssigkeitstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C
Maximale Umgebungstemperatur +55°C
Maximaler Betriebsdruck 12,0 bar (1200 kPa)
Motorschutzklasse IPX5
Isolationsklasse F
Installation Steckerfertige Druckerhöhungsanlage auf Gestell

Konnektivitätspumpensystem mit Dconnect

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-esybox-max-85120T-dw
  • ProduktfamilieBoosters Drinkwater
  • ProduktgruppeBoosters Drinkwater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • ETIM-CodeEC010737
  • ETIM-NamePressurisation unit

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit