Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PULSAR DRY
Dab Pumps

PULSAR DRY

Google-Übersetzung,

Pulsar Dry von DAB ist eine 5-Zoll-Tauch- oder Oberflächen-Monoblockpumpe mit mehrstufigem Impeller für sauberes Wasser zur Erhöhung des Wasserdrucks, Gartenarbeit und Bewässerungsarbeiten in Wohngebäuden. Die Absaugung erfolgt durch eine wasserdichte Armatur im Unterteil. Die Pumpe kann den Wasserdruck erhöhen, indem sie es aus Regenwassersammelbehältern oder Zisternen entnimmt, und kann auch an der Oberfläche arbeiten. Der Pulsar Dry Motor befindet sich über dem Hydraulikteil und wird durch die gepumpte Flüssigkeit gekühlt. Die Konstruktion mit robusten Komponenten ermöglicht einen kurzzeitigen Trockenlauf der Pumpe. Laufräder und Diffusoren sind aus Technopolymer. Die einphasige Version enthält das 15-Meter-Stromkabel mit Netzstecker, den thermoamperometrischen Schutz und den Anlaufkondensator. Die einphasige Version ist auch ohne Kondensator erhältlich, diese Version muss mit einem als Zubehör gelieferten Bedienfeld kombiniert werden. Schutz durch den Benutzer in der dreiphasigen Version.

Spezifikation
  • Flow rate maximum: From 0,9 m3/h to 7,2 m3/h
    Head: up to 88 m
    Maximum immersion depth: 20 m
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral
    Sand quantity: 50 g/m3
    Liquid temperature range: From 0°C to +40°C
    Thread: 1" 1/4 GAS
    Pump maximum diameter: 138 mm
    Impeller/s material: Technopolymer
    Maximum number of starts: 20/h
    Protection class: IP 68
    Motor insulation class: F
    Single phase power input: 230 V 50 Hz
    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    Power cable (m) and plug: 15 m H07RN-F with power plug
    Possible type of installation: Fixed or removable, in vertical position
    Special versions on request: Different voltages and frequencies, different cable length


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpulsar-dry
  • ProduktfamilieSubmersible Pumps
  • ProduktgruppeSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)