Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALM/ALP
ALM/ALP
    Dab Pumps

    ALM/ALP

    Google-Übersetzung,

    Heiß- oder Kaltwasser-Umwälzpumpe mit Inline-Anschlüssen, geeignet für die Installation direkt an den Rohrleitungen von zivilen und industriellen Heizungs-, Klimaanlagen-, Kühl- und Sanitärwassersystemen.

    Betriebsbereich: von 0,6 bis 8,4 m3/h bei einer Förderhöhe von bis zu 21 Metern.

    Arbeitsdruck: 10 bar (1000 kPa).

    Maximale Umgebungstemperatur: +40 °C.

    Flüssigkeitstemperaturbereich: von -15 °C bis +120 °C.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      Hot or cold water circulation pump with in-line ports, suitable for installation directly on the pipework of civil and industrial heating, air conditioning, refrigeration, and sanitary water systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Cast iron pump body and motor support for ALM 500 and ALP 2000, bronze for ALM 200 and ALP 800.

      1” 1/2 M-GAS suction and delivery ports for ALM 200 and ALP 800, and 2” M-GAS for ALM 500 and ALP 2000. Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      External ventilation cooling, closed, asynchronous type, with four poles for the ALM version, and two poles for the ALP version.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      Protection class: IP 55

      Insulation class: F

      Standard voltage: 

      • single-phase 220-240 V, 50 Hz
      • three-phase 230/400 V, 50 Hz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALM-ALP
    • ProduktfamilieIn Line Pumps
    • ProduktgruppeIn Line Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameCirculating pumps
    • UNSPSCCode40151504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
    • Klassifizierung22 35 23
    • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (25)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (36)