Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KDN OVERSIZE
Dab Pumps

KDN OVERSIZE

4.9 von 5 Sternen4.9(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Genormte einstufige Kreiselpumpen, konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B.: Wasserversorgung, Warmwasserzirkulation für das Heizungssystem, Kaltwasserzirkulation für Klima- und Kühlsysteme, Förderung von Flüssigkeiten in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Industrie Umgebungen, Installation von Pumpenaggregaten.

Betriebsbereich: von 1 bis 470 m3/h mit einer Förderhöhe von bis zu 143 Metern.

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar - 1600 kPa (bei DN 200 max 10 bar).

Einbau: normalerweise in horizontaler Position.

Flüssigkeitstemperaturbereich: von -10°C bis +140°C.

Spezifikation
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    • Central heating

    • Water supply

    • Air conditioning

    • Refrigeration

    • Industry

    • Fire fighting

    • Environmental engineering

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Non self-priming single stage spiral body centrifugal pump with axial suction port, radial delivery port and horizontal axis components, in compliance with ISO 2858/DIN 24256. KDN pumps have PN 16 nominal sizes and performances.

    The suction and delivery flanges are in compliance with EN 7005 PN 10 or 16. All the pumps are dynamically balanced according to ISO 1940 class 6.3; the impellers are hydraulically balanced.

    Pump and motor are installed on a single base according to EN 23 661, made of fully welded steel.

    Oversize pumps have a base with welded steel profiles.

    Thanks to the particular pump design, the bearings, the impeller, and the seal can be removed without detaching the pump body from the piping (backpull-out design).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKDN-OVERSIZE
  • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
  • ProduktgruppeCentrifugal Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameCentrifugal pumps
  • UNSPSCCode40151503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Ähnliche Produkte

4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)