Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM-(G)E/CP-(G)E
CM-(G)E/CP-(G)E
    Dab Pumps

    CM-(G)E/CP-(G)E

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Inline-Port-Umwälzpumpen, geeignet für Heizungs-, Klima-, Kühl- und Sanitärwassersysteme.

    Besonders vielseitig dank der Verwendung des MCE/C-Wechselrichters, der Leistungsmerkmale bietet, die sich automatisch an die unterschiedlichen Anforderungen des Systems anpassen und einen konstanten Differenzdruck aufrechterhalten.

    Erhältlich in der Einzel- und Doppelversion.

    Betriebsbereich: von 1,2 bis 230 m3/h bei einer Förderhöhe von bis zu 56 Metern.

    Arbeitsdruck: 16 bar (1600 kPa).

    Flüssigkeitstemperaturbereich: von -10 °C bis +130 °C für DN 40 - DN 50. von -10 °C bis +140 °C für den Rest des Bereichs.

    Bördeln: PN 16.


    Spezifikation
    • Circulation pumps with in-line ports, suitable for installation in heating and air conditioning, refrigeration, and domestic hot water systems.

      Extremely versatile thanks to the use of the MCE/C inverter, they offer performance capable of adapting automatically to the system's various demands while keeping pressure differentials unchanged.

      Available in single and twin version.

      PN 16 flanged inlet and delivery mouths, fitted with threaded holes for pressure gauges.

      Pump body and support in cast iron, impeller in cast iron or technopolymer depending on model (in bronze, on request, only from DN 65 to DN 150). Stainless steel drive shaft. Sealing device: standardised mechanical seal made to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with O-rings in EPDM.

      2 pole three-phase indication motor with external cooling. Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Constructed following the CEI 2-3 standards.

      Operating range: from 1.2 to 230 m3/h with head up to 56 meters.

      Liquid temperature range:

      -10 °C ÷ +130 °C for DN 40 - 50

      -10 °C ÷ +140 °C for DN 65 - 150

      Liquid quality requirements: clean, free from solids or abrasive substances, non viscous, non aggressive, non crystallised and chemically neutral and close to the characteristics of water.

      Installation: fixed, horizontal or vertical provided the motor is always above the pump.

      Maximum ambient temperature: +40°C.

      Maximum working pressure: 16 bar.

      Protection rating: IP 55.

      Insulation Class: F.

      Flanging: PN 16.

      Counter-flanges on request: DN 40 - DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150; PN 16.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCM-GE-CP-GE
    • ProduktfamilieElectronic In Line Pumps
    • ProduktgruppeElectronic In Line Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • UNSPSCNameCirculating pumps
    • UNSPSCCode40151504
    • Klassifizierung22 35 23
    • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
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
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (25)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (36)