Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
    Dab Pumps

    NKV 32/45/65/95

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Pumpen NKV 32, 45, 65, 95 von DAB sind mehrflügelige vertikale Kreiselpumpen mit Kupplung; Sie wurden für die Druckbeaufschlagung in zivilen und gewerblichen Umgebungen entwickelt und können auch in der Landwirtschaft und in Bewässerungssystemen eingesetzt werden. Die Pumpen können auch zur Umwälzung von Wasser in Heizungs- und Klimaanlagen eingesetzt werden. Pumpenkörper und oberer Flansch aus kataphoreselackbeschichtetem Gusseisen; Laufräder, Diffusoren und Pumpenauskleidung aus Edelstahl AISI 304 (Edelstahl AISI 316 auf Anfrage erhältlich - X-Version). Mittenabstand zwischen den 2 Inline-Anschlüssen zur Maximierung der Austauschbarkeit. Ab 5,5-kW-Modellen kann die Gleitringdichtung entfernt werden, ohne den Motor auszubauen. Gleitringdichtungen für aggressive Flüssigkeiten und verschiedene Anschlüsse (Rund-, Oval-, Victaulic-, Klemmflansche). WRAS- und ACS-zertifizierte IE3-Elektromotoren.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 32-45-65-95
      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. They are extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. Their pump body and upper flange are in cataphoretic paint coated cast iron; impellers, diffusers and pump liner made of AISI 304 stainless steel (AISI 316 stainless steel available on request - X version). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor.
      Rigid coupling.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNKV-32-45-65-95
    • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
    • ProduktgruppeMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011334
    • ETIM-NameMultistage centrifugal pump
    • UNSPSCNameCentrifugal pumps
    • UNSPSCCode40151503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultistage centrifugal pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Ähnliche Produkte

    3.4 von 5 Sternen 3.4 (7)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (24)
    3.9 von 5 Sternen 3.9 (24)