Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Google-Übersetzung,

Dieser Druckverstärker Esybox Mini 3 ist speziell für den Einsatz in einer Trinkwasserinstallation konzipiert und mit einer Vordrucksicherung ausgestattet.

Dies bedeutet, dass dieser Druckverstärker allen geltenden Vorschriften entspricht, nämlich NEN 1006, VEWIN-Wasserarbeitsblättern WB4.2 und WB 4.3 und ISSO-Veröffentlichungen 55.1 und 55.2.

Alle Esyline-Pumpen sind mit integriertem Dconnect für Online-Überwachung und Fernsteuerung über das Internet ausgestattet.

Nennstromaufnahme pro Pumpe 4,8 Ampere.

Maximale Kapazität bis zu 80 l/min

Maximale Förderhöhe 55 Meter
Zu pumpende Flüssigkeit: sauberes Wasser, frei von Feststoffen, nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisierend und chemisch neutral
Flüssigkeitstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C
Maximale Umgebungstemperatur +50°C
Maximaler Betriebsdruck 7,5 bar (750 kPa)
Schutzklasse Motor IPX4
Isolationsklasse F
Einbau Horizontal oder vertikal

Konnektivitätspumpensystem mit Dconnect

Technische Spezifikation
  • Referenznummeresybox-dw
  • ProduktfamilieBoosters Drinkwater
  • ProduktgruppeBoosters Drinkwater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • ETIM-CodeEC010737
  • ETIM-NamePressurisation unit

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande

Ähnliche Produkte

3.4 von 5 Sternen 3.4 (7)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.9 von 5 Sternen 4.9 (24)
3.9 von 5 Sternen 3.9 (24)