Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Google-Übersetzung,
Druckerhöhungsaggregate besonders geeignet für den Hausgebrauch und kleine zivile, landwirtschaftliche oder industrielle Anlagen, wo die geforderte Funktion das Selbstansaugen der Pumpe ist (Saugfähigkeit auch bei Vorhandensein von Luftblasen). Ihre Hauptmerkmale sind Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und minimaler Wartungsbedarf
Spezifikation
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • ProduktfamilieVSD Booster set
  • ProduktgruppeVSD Booster set
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Klassifizierung22 11 23
  • Format2014TitelDomestic Water Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit