Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euro-Euroinox-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-Booster-sets

Google-Übersetzung,
Wasserhebeanlagen, die besonders für den Hausgebrauch und kleine zivile, landwirtschaftliche oder industrielle Anlagen geeignet sind. Sie zeichnen sich vor allem durch höchste Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und Wartungsfreiheit aus. Die Sets werden standardmäßig mit Tanks und mit Luftversorgungsanschluss geliefert.
Spezifikation
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 EURO multistage centrifugal electric pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEuro-Euroinox-Booster-sets
  • ProduktfamilieBooster set
  • ProduktgruppeBooster set
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Klassifizierung22 11 23
  • Format2014TitelDomestic Water Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit