Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Lite/SAN

    Google-Übersetzung,

    Energieeffiziente Umwälzpumpe, ideal geeignet für Heizungs- und Klimaanlagen. Für alle Systeme konzipiert, bei denen Effizienz und zuverlässige Leistung sowie Vielseitigkeit gefragt sind: Nach der Installation ist außer der routinemäßigen Wartung keine weitere Aufmerksamkeit erforderlich.

    Der Schlüssel zu seiner Vielseitigkeit liegt im Motorkopf, der in drei verschiedene Positionen gedreht werden kann, um den Anforderungen selbst der engsten Räume gerecht zu werden. Sie können auch die Leistungsstufe von Evoplus Lite wählen, um bis zu sechs verschiedene Leistungsstufen (Kurven) zu erreichen.
    Zuverlässigkeit. Erhöhte Trennung zwischen Motor und Elektronik durch Luftzirkulation; Sommermodus-Funktion: Alle 25 Stunden schaltet sich Evoplus Lite wieder ein und lässt das Wasser lange genug zirkulieren, um die Bildung von Kalkrückständen zu verhindern, die sonst das System verstopfen könnten.
    Benutzerfreundlichkeit: nur ein Plug & Play-Anschluss, nur eine Einrichtungstaste, einfache Überwachung dank intuitiver Benutzeroberfläche und leicht lesbares 7-LED-Display.

    Spezifikation
    • Operating range: from 2 to 12,5 m³/h with up to 12 meters head;

      Liquid temperature range: -20 °C to +110 °C

      Fluid pumped: clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, properties akin to water. (max. glycol 50%).

      Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa)

      Standard flanged connections: DN 32, DN 40 PN 6 / PN 10 / PN 16 (4

      slots)

      Maximum ambient temperature: + 40°C.

      Required NPSH: the values are given in the relevant tables.

      Accessories: ½“F, ¾“F, 1“F, 1“¼F, 1“¼M union fittings

      DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded mating flanges.

      Circulator protection rating: IPX4

      Insulation class: F

      Standard voltage: single phase 220 - 240 V, 50/60Hz

      Sound pressure level: ≤ 33 dB(A)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEvoplus-Lite-SAN
    • ProduktfamilieCirculators
    • ProduktgruppeWet Rotor Electronic Circulators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM CodeEC010980
    • ETIM NameBuilt-in circulation pump
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
    • Klassifizierung22 35 23
    • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    4.3 out of 5 stars 4.3 (31)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (18)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (22)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (17)