Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K SINGLE IMPELLER
K SINGLE IMPELLER
    Dab Pumps

    K SINGLE IMPELLER

    4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kreiselpumpe mit einem Laufrad, geeignet für häusliche, zivile, industrielle und landwirtschaftliche Systeme sowie für Umfüll-, Misch- und Bewässerungszwecke.

    Betriebsbereich: von 1,8 bis 96 m3/h, mit Förderhöhe bis 62 Meter.

    Maximaler Betriebsdruck: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 : 6 bar (600 kPa), K 36/200, K 40/200 , K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500 : 8 bar (800 kPa), K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50 /800, K20/1200, K25/1200, K35/1200: 10 bar (1000 kPa)

    Installation: horizontale oder vertikale Position, vorausgesetzt, der Motor befindet sich immer über der Pumpe.

    Flüssigkeitstemperaturbereich: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200 : von -10 °C bis +50 °C.
    Restlicher Bereich: von -15 °C bis +110 °C.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      Single-impeller centrifugal pump suitable for domestic, civil, industrial and agricultural systems, and for decanting, mixing and irrigation uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer or cast iron impeller, as per the TECHNICAL DATA table.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK-SINGLE-IMPELLER
    • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
    • ProduktgruppeCentrifugal Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameCentrifugal pumps
    • UNSPSCCode40151503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit