Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
    Dab Pumps

    K TWIN IMPELLER

    4.2 out of 5 stars4.2(30 reviews)
    Google-Übersetzung,

    Kreiselpumpe mit zwei Laufrädern, die für die Realisierung von Druckbeaufschlagungseinheiten in Wassersystemen und zum Befüllen von Druckbehältern bestimmt ist.
    Geeignet für Sprinkleranlagen und andere allgemeine Wasserversorgungszwecke.

    Betriebsbereich: von 1,2 bis 30 m3/h mit einer Förderhöhe von bis zu 97 Metern.

    Maximaler Betriebsdruck: K 35/40, K 35/100, K 40/100 :6 bar (600 kPa). K 45/50, K 55/50 :8 bar (800 kPa).

    K 55/100, K 66/100 :10 bar (1000 kPa). K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400 :12 bar (1200 kPa).

    Installation: fest, horizontal oder vertikal, vorausgesetzt, dass sich der Motor immer über der Pumpe befindet.

    Flüssigkeitstemperaturbereich: K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100: von -10 °C bis +50 °C.
    K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400: von -15 °C bis +110 °C.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      Twin-impeller centrifugal pump designed for the realisation of pressurization units in water systems and filling of pressure vessels.

      Suitable for sprinkler systems and other general water supply uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK-TWIN-IMPELLER
    • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
    • ProduktgruppeCentrifugal Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameCentrifugal pumps
    • UNSPSCCode40151503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING