Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KDN
Dab Pumps

KDN

4.6 von 5 Sternen4.6(25 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Genormte einstufige Kreiselpumpen, ausgelegt für ein breites Anwendungsspektrum, wie z. B.:
Wasserversorgung. Warmwasserzirkulation für die Heizungsanlage. Zirkulation von kaltem Wasser für Klima- und Kälteanlagen.
Transfer von Flüssigkeiten in landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und industriellen Umgebungen. Installation von Pumpenaggregaten.
Sie können mit einem elastischen Gelenk (Standard oder Distanzstück) an einen 2-poligen oder 4-poligen Elektromotor gekoppelt und auf einem Sockel aus geformtem Blech gemäß UNI EN 23661 installiert werden.

Betriebsbereich: Durchfluss bis 470 m3/h, Förderhöhe bis 143 Meter.

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar - 1600 kPa (bei DN 200 max 10 bar).

Einbau: normalerweise in horizontaler Position.

Temperaturbereich der gepumpten Flüssigkeit: von -10 °C bis +140 °C.

Spezifikation
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal single-stage pumps, designed for a wide range of applications, such as:

    Water supply.

    Hot water circulation for the heating system.

    Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    Installation of pumping assemblies.

    They can be coupled, using an elastic joint (standard or spacer), to a 2-pole or 4-pole electric motor, and installed on a formed metal sheet base in accordance with UNI EN 23661.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), seal holder cover and cast iron motor support, flanges complying with DIN 2533 (DIN 2532 for DN 200). Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). Stainless steel pump shaft supported by two permanently lubricated oversized ball bearings, housed inside an appropriate chamber in the support.

    Standard seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    Packing with lubricating hydraulic ring and stuffing box in two easily removable parts available on request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKDN
  • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
  • ProduktgruppeCentrifugal Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameCentrifugal pumps
  • UNSPSCCode40151503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit