Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KDN-FF-Booster-sets
Dab Pumps

KDN-FF-Booster-sets

4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Brandbekämpfungs-Booster-Sets mit Elektro- und Dieselpumpen, die für die Anforderungen von automatischen stationären Sprinkler- oder Hydranten-Feuerlöschsystemen von gewerblichen Gebäuden gemäß der Norm EN12845 ausgelegt sind.
Spezifikation
  • Fire fighting sets with diesel engine and electric motor, ideal for commercial building automatic sprinklers and/or hydrants. Designed to be used in conjunction with each other, to meet the requirements of all the versions pursuant to UNI EN 12845 and UNI 10779 standards. Pre-assembled set on RAL3000 red painted steel base, supporting the pump, the motor, and the electric control panel. The pump is coupled, by means of a spacer elastic coupling, to an electric (efficiency level IE3) or Diesel motor capable of providing the power absorbed by the pump at any pump load condition, from no-load, to a load corresponding toNPSH16m (as requested by section 10.1 of the UNI EN 12845 standard). The UNI EN 12845 DAB fire-fighting sets are supplied in modular version. This type of solution facilitates the transport, as well as the installation of DAB fire-fighting sets in pump rooms, even in case of narrow entrance doors. Thanks to a coupling kit (supplied as accessory), it is possible to complete all the compositions contemplated by the standard (one, two, three pumps, electric or Diesel, with or without compensation pump). Each module has a serial number with its own declaration of conformity, and its own installation and maintenance manual.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKDN-FF-Booster-sets
  • ProduktfamilieFire fighting booster set
  • ProduktgruppeFire fighting booster set
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Klassifizierung21 31 00
  • Format2014TitelCentrifugal Fire Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit