Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
Dab Pumps

KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets

Google-Übersetzung,

2, 3 KVCXE MCE-P DCONNECT von DAB sind Booster-Einheiten mit 2 oder 3 KVCX-Pumpen mit MCE-P Frequenzumrichter und standardmäßig installierter DConnect Box . Konzipiert für Druckhaltung in der gewerblichen Gebäudetechnik und für Bewässerungsaufgaben auch in der Landwirtschaft. Die Erhöhung des Wasserdrucks durch die Verwendung vertikaler Mehrlaufradpumpen begrenzt die Gesamtgröße der Einheit. 2, 3 KVCXE MCE-P hat ein Ausdehnungsgefäß pro Einheit. DConnect Box standardmäßig enthalten, eingebaut in ein IP65-Panel. Der DConnect-Cloud-Service kann über die Website internetofpumps.com oder über die DConnect-App (für Android oder iOs ) verwaltet werden, es ist möglich, Installationen sogar aus der Ferne zu steuern und Alarme in Echtzeit über eine äußerst funktionale und übersichtliche Benutzeroberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Pressure booster sets with 2 or 3 KVCX pumps with MCE-P inverter and DConnect Box installed as standard, designed for pressure boosting in civil and commercial applications and for watering systems used also in agriculture. DConnect Box included as standard, installed in an IP65 panel. The DConnection cloud service can be accessed via the site internetofpumps.com or the DConnect App (for Android or iOS) which has an extremely user-friendly interface for controlling the installations remotely and receiving alarms in real time.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE PUMP

    Impellers, diffuser bodies, diffusers and suction body in technopolymer. AISI 304 stainless steel pump liner with delivery connection and adjustment rings.

    Carbon-ceramic mechanical seal.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE MOTOR

    Air-cooled asynchronous motor. Stainless steel pump shaft. Single-phase version with built-in thermal and current protection, and permanent split capacitor as standard. Protection to be provided by the user for the three-phase version.

    FEATURES OF THE INVERTER

    MCE/P is an inverter for control and electrical protection. It is air-cooled by the motor fan and has a display for easy configuration. It can also drive three-phase pumps of up to 15 kW. Pressure sensor provided with the set. Flow sensor available as an accessory.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
  • ProduktfamilieBooster set
  • ProduktgruppeBooster set
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationBewegliches Durchflusselement
  • ETIM-CodeEC010737
  • ETIM-NamePressurisation unit
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2020
  • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit