Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NKM-G/NKP-G
Dab Pumps

NKM-G/NKP-G

3.9 von 5 Sternen3.9(23 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Genormte Elektro-Kreiselpumpen in Blockbauweise mit Kupplung, ausgelegt für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel:
Wasserversorgung, Warmwasserzirkulation für das Heizungssystem, Kaltwasserzirkulation für Klimaanlagen und Kühlsysteme, Transfer von Flüssigkeiten in landwirtschaftlichen, gärtnerischen und industriellen Umgebungen, Installation von Pumpenbaugruppen.

Betriebsbereich: von 1 bis 460 m3/h bei einer Förderhöhe von bis zu 96 Metern.

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar - 1600 kPa (bei DN 200 max 10 bar).

Installation: normalerweise in horizontaler oder vertikaler Position, vorausgesetzt, dass sich der Motor immer über der Pumpe befindet.

Flüssigkeitstemperaturbereich: von -10°C bis +140°C.

Spezifikation
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    - Water supply.

    - Hot water circulation for the heating system.

    - Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    - Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    - Installation of pumping assemblies.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), cast iron support, flanges complying with DIN 2533, and DIN 2532 for DN 200. Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). AISI 304 stainless steel pump shaft.

    Seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Closed asynchronous type motor with external ventilation, B3/B5 construction, two poles for NKP and four poles for NKM. Rotor running on ball bearings, largely oversized to ensure low noise and durability. For the protection of the motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations. For liquids with densities higher than water, motors with proportionally higher powers are required.

    Construction according to the standard: CEI 2-3.

    IE2 motors as standard from 0,75 kW - IE3 ≥ 7,5 kW (IE2 ≥ 7,5 kW only outside the EU)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNKM-G-NKP-G
  • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
  • ProduktgruppeCentrifugal Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameCentrifugal pumps
  • UNSPSCCode40151503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit