Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
    Dab Pumps

    NKV 1/3/6/10/15/20

    Google-Übersetzung,

    Die NKV S-Pumpen von DAB sind vertikale Kreiselpumpen mit mehreren Laufrädern aus Edelstahl AISI 304 mit Kupplung; Sie wurden für die Druckbeaufschlagung, Klimatisierung und Heizung in zivilen Umgebungen entwickelt und können auch in der Landwirtschaft und in Bewässerungssystemen eingesetzt werden. Die Pumpen können zur Umwälzung von Wasser in Heizungs- und Klimaanlagen eingesetzt werden. Vielseitigkeit dank des Mittenabstands zwischen den 2 Inline-Anschlüssen, der auf maximale Austauschbarkeit ausgelegt ist. Ab 5,5-kW-Modellen kann die Gleitringdichtung entfernt werden, ohne den Motor auszubauen. Gleitringdichtungen für aggressive Flüssigkeiten und verschiedene Anschlüsse (Rund-, Oval-, Victaulic-, Klemmflansche). WRAS- und ACS-zertifiziert für die Verwendung mit Trinkwasser. IE3 Elektromotoren mit Umgebungstemperatur bis +50°C.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 1-3-6-10-15-20 S

      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. The pumps are also extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. The parts in contact with the liquid are made of AISI 304 stainless steel for NKV S models, or AISI 316 stainless steel for NKV X models (only available to special order). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor. Rigid coupling

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR
      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNKV-1-3-6-10-15-20
    • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
    • ProduktgruppeMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011334
    • ETIM-NameMultistage centrifugal pump
    • UNSPSCNameCentrifugal pumps
    • UNSPSCCode40151503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultistage centrifugal pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit