Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE

    4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Leuchte mit LED-Technologie, mit zylindrischem Körper aus Kunststoff und Diffusor aus opalem oder transparentem Polycarbonat. Geeignet für die bündige Montage an der abgehängten Decke. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme. Lichtstrom im Notfall geeignet für zentrale AC/DC-Stromversorgungssysteme.

    Modelle: Objektiv L20, Objektiv L30, Objektiv L40, Objektiv L70

    Spezifikation
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLENS_L_IN
    • ProduktfamilieLens
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit