Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 400, Laminate Door

    Google-Übersetzung,

    Der zweistöckige Spind ist ein sehr beliebter Schulspind, der zwei Innenaufteilungen bietet: einen Schulspind mit Bücherfach und Kleiderhaken oder einen Kleiderspind mit Kleiderstange und zwei Kleiderhaken. Der zweistöckige Spind wird oft mit einem niedrigen Spind kombiniert, um asymmetrische Raumhöhen zu schaffen.

    Der Spind verfügt über einen vollständig verschweißten Rahmen aus 1 mm starkem Stahlblech. Die Türen sind wahlweise aus 3 mm starkem Stahl oder 10 mm starkem Kompaktlaminat gefertigt und mit robusten Klavierbändern ausgestattet.

    Die Schließfächer werden in zwei verschiedenen Höhen und zwei verschiedenen Tiefen geliefert. Sie können wahlweise mit flachem oder schrägem Dach bestellt werden, und sowohl Beingestelle als auch Sitzbänke sind optional erhältlich.


      Technische Spezifikation
      • Referenznummer2-Compartment-Locker-400x500x1700-Laminate-Door
      • ProduktfamilieStorage
      • ProduktgruppeLocker
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-03-15
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1700
      • Breite (mm)400
      • Tiefe (mm)500
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inSchweden
      • Nettogewicht (kg)45
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
      • Klassifizierung10 51 00
      • Format2014TitelLockers
      • OmniClassNummer23-21 15 27 13
      • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
      • CSIUniFormatIICodeE2010
      • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit