Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
Cloakroom Bench with Shoe Tray 500
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 500

    Google-Übersetzung,

    Bank mit integriertem Schuhregal für optimale Luftzirkulation. Sitzfläche aus 28 mm starkem Birkenmelamin. Erhältlich mit oder ohne Trennwände, optional mit Tropfschale und Rückenlehne. Montage an Wandständern oder freistehenden Bodenständern.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBench-With-Shoe-Shelf-RT-500
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit