Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boot Rack 900
Boot Rack 900
Boot Rack 900
    Dalform

    Boot Rack 900

    Google-Übersetzung,

    Robustes und platzsparendes Schuhregal, das Schuhe und Stiefel vom Boden abhebt und so für schnelleres Trocknen und einfachere Reinigung sorgt. Ausgestattet mit stabilen Haken. Zur Wandmontage, an Wandhalterungen oder als freistehender Bodenständer.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBoot-Hanger-900
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa