Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
    Dalform

    Cloakroom Section

    Google-Übersetzung,

    Dalform liefert flexible, hochwertige Garderobeneinrichtungen für Schulen, Kindergärten und Büros in ganz Schweden. Unser intelligentes System umfasst Metallschränke, Garderobenständer, Bänke und Schuhregale, die sich problemlos an jedes Projekt anpassen lassen.

    Das System kann freistehend oder wandmontiert mit klassischen Wandbändern oder einem flexiblen Aufhängungssystem installiert werden. Serienmäßig besteht der Innenraum aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl und langlebigem Birkenmelamin, was eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

    Die Produkte erfüllen die strengsten Anforderungen des Marktes an Nachhaltigkeit, Qualität und soziale Verantwortung und sind somit eine zuverlässige Wahl für nachhaltiges Bauen und zertifizierte Projekte.

      Spezifikation
      • Sections: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 600mm och 900mm. 

        Product declarations: 

        • Möbelfakta (Swedish certification for furniture quality, environment, and social responsibility)
        • Byggvarubedömningen (The Swedish Building Material Assessment)
        • SundaHus (Swedish environmental assessment for healthy buildings)
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerCloakRoom-Showcase
        • ProduktfamilieStorage
        • ProduktgruppeCloakroom
        • TypMuster (Modell)
        • Veröffentlichungsdatum2018-12-11
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)1788
        • Breite (mm)926
        • Tiefe (mm)320
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Sekundär MaterialHolz
        • Entwickelt inSchweden
        • Hergestellt inSchweden
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
        • IFCClassificationMöbel
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
        • OmniClassNummer23-21 15 21
        • OmniClassTitelCloakroom Units