Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900

    Google-Übersetzung,

    Robustes und vielseitiges Garderobenregal aus 19 mm starkem Birkenmelamin, ideal für Kindergärten und Schulen. Ausgestattet mit zwei Doppelhaken pro Fach und wahlweise mit oder ohne Trennwände erhältlich. Montage an Wandhalterungen oder freistehenden Bodenständern möglich.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Compartment-Shelf-TT-900-3x300
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa