Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 1800

    Google-Übersetzung,

    Ein stabiles und äußerst vielseitiges Trägersystem bildet die Grundlage der gesamten Garderobenserie. Es ermöglicht eine einfache Montage, stufenlose Höhenverstellung und die spätere Umgestaltung von Regalen, Schränken und Bänken. Die Bodenständer eignen sich ideal für die Schaffung freistehender Aufbewahrungsinseln ohne Wandbefestigung.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT-Stand-1800
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)45
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa