Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Google-Übersetzung,
Sistema Atalantis (Atlantis-System) ist ein fortschrittliches System zur Schaffung von Hohlräumen im Allgemeinen, Unterflurhohlräumen und belüfteten Böden in neu errichteten oder umstrukturierten Zivil- und Industriegebäuden, Sammeltanks, Dispersionstanks, Wabenflößen, Tiefkühlräumen. Das Atlantis-System wird verwendet, wenn die Tiefe des Unterbodenhohlraums oder -hohlraums so groß ist, dass die klassischen Iglu'®-Schalungen nicht verwendet werden können, mit dem Vorteil, dass der konstante Durchmesser der Aufzugsrohre es ermöglicht, den Betonverbrauch zu minimieren für Füllung. Die Hauptmerkmale des Systems sind Geschwindigkeit, Einfachheit und Kosteneffizienz. Außerdem erhält man mit Atlantis einen Sanitärraum mit geeigneter Feuchtigkeitsbarriere und bei richtiger Belüftung durch nach außen angeschlossene Rohrleitungen ein Werkzeug zur Entsorgung des im Boden vorhandenen Radongases.
Spezifikation
  • Implementation of aventilated under-ground cavity for a total height of  ______ cm with the supply and on-sitepositioning of recycled plastic Atlantis System formworks from the DaliformGroup, consisting of modular formworks positioned dry for the quick dryformation of a self-bearing pedestrian accessible platform above which theC25/30 concrete is cast to fill the formwork up to its crown and an upper slabof ______ cm reinforced with welded mesh Ø ______ cm 20 x 20 cm, levelled andsmoothed with a trowel.

    The Atlantis system shallbe composed of recycled plastic formwork such as Iglù® with convexcover with dimensions 50x50 cm, h 16 cm and sustained by pipes Ø110 mm, di h______ cm, complete with slip on bayonet connection feet, which can be walkedon when dry, guaranteeing a breaking resistance of 150 kg in correspondence ofthe centre of the arch with an 8 x 8 cm clamp.

    Formworks in recycledplastic, such as Iglù®, for the formation of the Atlantis system,must not release polluting substances, have an Environmental CompatibilityCertification and be produced by a Company Certified according to InternationalStandards UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment); BSI OHSAS18001 (Safety) and SA 8000 (Social responsibility).

    The company that suppliesthe formworks such as Iglu’®, for the formation of the Atlantissystem, must also exhibit the product certificate approved by an EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approvals) member agency.

     

    Including accessories,waste, cutting and all other expenses:

    ______  /m2 ______

     

     

     

     

     

     

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • ProduktfamilieATLANTIS SYSTEM
  • ProduktgruppeFormwork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete base and foundation products
  • OmniClassNummer23-13 31 17
  • OmniClassTitelConcrete Formwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit