Das Tile Tech-Sockelsystem ist für die ebene Verlegung von Betonpflastersteinen, Porzellanpflastersteinen oder IPE-Terrassenfliesen auf einem bebauten Dach konzipiert. Unser PATENTIERTES Hybrid-Stelzlagersystem ist ein innovatives Produkt, das eine Selbstnivellierung ermöglicht, ein einzelnes Modell für alle Höhenanwendungen, schraubenverstellbar, PVC-Rohr verstellbar und stapelbar ist. Der Untergrund kann entweder aus Beton oder einer Holzkonstruktion mit einer Dachmembran darüber bestehen.
Unser Hybrid Pedestal™-System besteht aus 7 Standardkomponenten und einem handelsüblichen SDR-35-PVC-Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 4,215 Zoll. Durch das PVC-Rohr kann die Höhe des Sockelsystems um mehr als 24 Zoll variiert werden, und es wird mit einer 12-Zoll-Kappsäge auf die gewünschte Höhe zugeschnitten. Die Uni-Base wird dann auf ein Ende des PVC-Rohrs „gepresst“ und ein Uni-Collar auf das andere Ende und erfordert kein Kleben oder andere Befestigungen. Anschließend wird entweder ein 3/4-Zoll- oder ein 1-1/2-Zoll-Uni-Einsatz in den Uni-Kragen eingeschraubt, um eine feine Höhenanpassung zu ermöglichen. Der Zusammenbau wird durch das Ausrichten und Verriegeln der Uni-Cap mit dem Uni-Insert abgeschlossen. Zu den Uni-Cap-Funktionen gehören integrierte selbstnivellierende und abnehmbare 1/8-Zoll-Abstandslaschen für den richtigen Pflasterabstand und die Fugenausrichtung.
Stapelbare Kappen
ermöglichen geringfügige Höhenanpassungen von 1/2 bis 2 Zoll und können Neigungen von 0 % bis 3 % ausgleichen, indem der eingebaute Neigungsausgleich einer Kappe relativ zu einer anderen ausgerichtet wird. Einfach, leicht und erschwinglich!
Einzelmodelldesign
Ermöglicht alle Höhenanwendungen von nur 1/2 Zoll bis zu 24 Zoll, was zu geringeren Arbeits- und Materialkosten führt. Eliminiert übrig gebliebene Teile und Stücke!
Anpassung von PVC-Rohren
Ermöglicht die Höhenvariation des Sockelsystems um bis zu 61 cm und mehr, indem handelsübliche SDR-35-PVC-Rohre mit 4 Zoll Durchmesser verwendet werden. Eliminiert Material- und Versandkosten!
Schraubenverstellung
ermöglicht eine schnelle und einfache Feineinstellung der Höhe für zusätzliche 3/4 Zoll, 1-1/2 Zoll und 4 Zoll, abhängig von der Modellgröße des verwendeten UNI-INSERT™. Das exakte Schneiden von Rohren entfällt!
Selbstnivellierung
Der Kopf ermöglicht einen Neigungsausgleich von 0 % bis 4 % in jede Richtung. Ein T-Griff-Werkzeug ermöglicht das Anheben und Nivellieren, während es mit Pflastersteinen beladen ist. Das Entfernen von Pflastersteinen zum Vornehmen von Anpassungen entfällt!
Dachpflastersteine, Terrassenpflastersteine, Sockelpflastersteine, Terrassenfliesen, Dachdecks, Windlift, Windlift, Porzellanpflastersteine, Pflastersteinsockel
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |