Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Projection Screens, Da Snap Cinema Scope, HDTV, Video, Wide Format
Archiviert

Projection Screens, Da Snap Cinema Scope, HDTV, Video, Wide Format

Da-Snap
Suitable for mounting on the wall or into wall opening.



Easily attached front or rear projection screen surface with snaps or optional Velcro.



Provides a perfectly flat viewing surface for video projection applications.



Surface mounts to back of black powder coated frame that provides a masking border.



Frame available with Pro-Trim® finish for an additional charge. Pro-Trim® is a fabric frame covering that aesthetically enhances the appearance of the installation while absorbing light that surrounds the viewing area.



Da-Mat®, High Contrast Da-Mat®, Da-Tex® (Rear), Pearlescent, Cinema Vision, High Contrast Cinema Vision and Dual Vision fabrics up to and including 16' high will be seamless.



Audio Vision, High Contrast Audio Vision and High Contrast Cinema Perf fabrics up to and including 8' high will be seamless.



High Power fabric up to and including 6' high will be seamless.



Front projection surfaces standard with black backing for opacity.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6045
  • ProduktfamilieProjection Screens
  • ProduktgruppeFixed Frame Screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit