Separate Kühl- und Gefriereinheiten sind heutzutage definitiv der richtige Weg. Diese praktische Kombination und noch viel mehr erhalten Sie mit diesem herrlichen Doppeltür-Kompaktkühlschrank von Danby. Dieses Modell bietet 3,1 cu. ft. (87 L) Kühl- und Gefrierkapazität und ist Energy-Star-konform, um die Stromkosten so niedrig wie möglich zu halten. Das beliebte Gerät passt perfekt in Wohnungen, Aufenthaltsräume, Bars, Cottages und Büros. Er verfügt über ein mechanisches Hightech-Thermostat, um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel immer bei der richtigen Temperatur gelagert werden, und verfügt über ein praktisches manuelles Auftausystem. Es verfügt über eine intelligente Wendefunktion, mit der Sie es für Links- oder Rechtshänder einstellen können. Dieser glamouröse Kühl-/Gefrierschrank ist dank der atemberaubenden Oberfläche aus fleckenlosem Stahl ein Kinderspiel. Im Inneren des Gerätes finden Sie eine helle Innenbeleuchtung sowie ein durchsichtiges Gemüsefach mit Glasabdeckung und viel Platz für hohe Flaschen. Der integrierte Türgriff setzt einen weiteren Hauch von Klasse. Dieses hocheffiziente Gerät bietet außerdem eine 18-monatige Garantie auf Teile und Arbeit.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |