Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler
Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler
    Danby

    Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie mehrere Weinflaschen zu kühlen haben, lagern Sie diese am bequemsten und wirtschaftlichsten in einem modischen freistehenden Weinkühlschrank wie diesem Modell von Danby. Dieses geräumige Gerät bietet 3,3 Kubikfuß Kühlraum, der für die Aufbewahrung von bis zu 36 Flaschen Ihrer Lieblingsweine auf attraktiven schwarzen Drahtregalen ausgelegt ist. Ihre Sammlung wird auch durch die blaue LED-Innenbeleuchtung, die die Flaschen durch die elegante Tür aus gehärtetem Glas schön in Szene setzt, beeindruckend aussehen. Die Flaschen haben immer die von Ihnen bevorzugte Temperatur, da der Bereich des Weinkühlers zwischen 6 °C und 14 °C liegt. Es gibt keine Glühlampe, die den Kühlprozess stört, und die Glastür schützt Ihre Sammlung vor potenziell schädlichen UV-Strahlen. Dieses Gerät verfügt über einen eleganten eingelassenen Griff im Taschenstil und eine umkehrbare Türschwinge, die es Ihnen ermöglicht, es von der linken oder rechten Seite zu öffnen. Dieser robuste Weinkühlschrank wird außerdem mit einer 12-monatigen Garantie auf Teile und Arbeit mit In-Home-Service geliefert.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
      • Keep up to 36 bottles of chilled wine on hand
      • Suitable for red or white wines set temperature between 43°F - 57°F (6°C-14°C)
      • Showcase lighting illuminates the cabinet with Energy efficient blue LEDs
      • Recessed pocket style handle
      • Durable black wire shelves
      • The tempered glass door helps to protect the wine from harmful UV rays
      • Convenient reversible door swing for left or right hand opening
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDanby-36-Bottle-Freestanding-Wine-Cooler
    • ProduktfamilieRefrigerator
    • ProduktgruppeWine Cooler
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32.7
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)20.1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSCCode52
    • Klassifizierung11 30 13
    • Format2014TitelResidential Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit