Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV12 Non-walking deck roof
Danosa

NTV12 Non-walking deck roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES DECKDACH

- Abdichtung: Mechanisch befestigte zweilagige Bitumenbahn (SBS+)

- Wärmedämmung: Steinwolle

- Finish: Outdoor-Blatt


VORTEILE

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.

- Mechanisch befestigt zweilagig Wasserdichtigkeit.

- Rostbeständige Dichtungsbahn.

- Anwendung mit Lötlampe.

- Selbstheilende Abdichtungsbahn.

- UV-beständige Imprägnierung.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).


VERWENDET

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide self-healing properties, easy application and great durability.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)  

    - Value: µ more than 115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rock wool

    - Description: Rigid rock wool panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value: λ= 0,039 W/mK | Reaction to Fire: A1

    WATERPROOFING: 

     - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface of 3.0 kg/m². Composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m².
    Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS+ modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in black colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV12
  • ProduktfamilieRoofs
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 13
  • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings