Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TPD3 Private use walking inverted roof
Danosa

TPD3 Private use walking inverted roof

Google-Übersetzung,
Begehbares Umkehrdach zur privaten Nutzung: - Abdichtung: nicht verklebte PVC-Membran - Wärmedämmung: Isolierplatte - Oberfläche: Isolierplatte VORTEILE: - UV-beständige Abdichtung. - Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten. - Mit Heißluft verschweißt. - Nicht verklebte Imprägnierung. - Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. - Isolierende Platte. - Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime. - Dachsanierung.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL FV 1.2
    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant.
    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA
    - Description: it is an insulating slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,034 W/mK

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTPD3
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 54 00
  • Format2014TitelThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit