Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEF3 Floating ceiling for premises with more than 90 dB emissions levels with music
Danosa

TEF3 Floating ceiling for premises with more than 90 dB emissions levels with music

Google-Übersetzung,
Schwimmende Decke für Räumlichkeiten mit mehr als 90 dB Emissionspegel und Musik: - Schalldämmung: Vernetztes Polyethylen mit Akustikmembran und Mineralwolle/Bitumenmembran mit hoher Dichte. VORTEILE: - Erfüllt die Anforderungen der lokalen Regierungen für Räumlichkeiten, die eine DnTA von mehr als 70 erfordern dBA. - Deckenputz sorgt für Wasser- und Schalldichtheit. - Masse-Feder-Masse-System mit Absorption für niedrige, mittlere und hohe Frequenzen. - Das Material in der Kammer dämpft impulsive Geräusche mit niedrigen Frequenzen. - Die Membran zwischen den Paneelen verschiebt die Resonanzfrequenzen des Systems zu weniger hörbaren Frequenzen und verbessert die Isolierung bei niedrigen Frequenzen. - Mit zunehmender Dicke der Mineralwolle kann die Wärmedämmung erhöht werden. - Die hermetische Luftkammer kann die kleinste sein, die der Raum zulässt. - Stoßdämpfer vermeidet Nieder-, Mittel- und Hochfrequenzanregungen. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Nachtschichträume mit Emissionspegeln von 90 - 100 dB: Kneipen, Nachtclubs, Karaoke und Hochzeitssäle
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEF3
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeCeiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard suspended ceiling systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 13 21 35
  • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes