Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOBOND
Danosa

DANOBOND

Google-Übersetzung,

Feuchtigkeitshärtender Polyurethan (MCPU)-Kanisterklebstoff mit hoher Griffigkeit zum Verkleben von vlieskaschierten PVC-DANOPOL-HSF-Membranen.


UMFANG:

Klebstoff geeignet und vorgesehen für vollflächig verklebte Abdichtungssysteme im Flachdach-, Neubau- oder Sanierungsbereich. Anwendung empfohlen auf Dächern mit einer Neigung von weniger als 45 Grad.

Kompatible Substrate:
- DANOPREN XPS-Dämmplatten
- EPS-Isolierung
- Gewebebeschichtete, bituminöse und folienbeschichtete PIR/PUR-Isolierung
- Holz und Sperrholz
- Beton, Mauerwerk und Estriche
- Aufbaufilz (APP & SBS)
- Einlagige PVC-Membranen
- Gussasphalt
- Galvanisierter Stahl
- Aluminium

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA:

    - Temperature Resistance: -30 to +150 ºC  
    - Cure-Time: 60 min at 20ºC
    - Performance: 180 m²
    - Application temperature: +5 to +30 ºC
    - Open-Time: 10 min at 20ºC
    - Environnement: Solvent / Flammable / Hazardous

    ADVANTAGES AND BENEFITS:

    ADVANTAJES
    -DANOBOND is 5x faster to apply than a standard hand bead-applied moisture curing PU adhesive due to the pressurised canister system.
    -DANOBOND covers up to one square metre of insulation board in 2-3 seconds, whereas it can take up to 10 seconds with a standard adhesive. 

    BENEFITS
    -DANOBOND is compatible with a variety of insulation boards, including EPS, XPS and PIR (tissue and foil-faced) because it is a solvent-free system.
    -Unlike many other canisters on the market, DANOBOND contains non-flammable gas, which has benefits for use onsite and storage (ADR regulations).


    PRESENTATION:

    - Width: 450 mm
    - Heigh: 350 mm
    - Canister: 25 kg
    - Appearance: Liquid
    - Color: Pink
    - Product Code: 320025



Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanobond
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppePVC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)450
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PUR) adhesives
  • Klassifizierung41 23 16
  • Format2014TitelGrabs
  • OmniClassNummer23-13 23 15 13
  • OmniClassTitelSynthetic Adhesives
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit