Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SELF-DAN PE
Danosa

SELF-DAN PE

Google-Übersetzung,
SELF-DAN PE ist eine selbstklebende Membran, die aus bituminösem ausgewähltem Mastix hergestellt wird, der mit Hochleistungs-SBS-Polymeren modifiziert ist, dies bietet selbstheilende Eigenschaften, einfache Anwendung und große Haltbarkeit. Als Deckschicht hat es eine HDPE-Folie, die eine bessere mechanische Beständigkeit, Durchstoßfestigkeit (statisch und dynamisch) und hohe Dehnungseigenschaften bietet. An der Unterseite hat es eine ablösbare Folie. VORTEILE UND NUTZEN: - Wasserdichtheit: Große Beständigkeit gegen hydrostatische Wassersäule. - Rissüberbrückende Eigenschaften aufgrund von mehr als 300 % Verbunddehnung, wodurch Bewegungen in der Gebäudestruktur ausgeglichen werden können. - Hervorragende mechanische Eigenschaften (Reißfestigkeit und Zugfestigkeit) aufgrund der Ausrüstung mit Polyethylenfolie (HDPE). - Hervorragende Durchstoß- und Stoßfestigkeit aufgrund der Beschichtung aus Polyethylenfolie (HDPE). - Elastisches Verhalten (Speicher). - Selbstheilende Eigenschaften, kleinere Perforationen heilen automatisch. - Anwendung bei Raumtemperatur (Anwendung über 10ºC). - Einfache und schnelle Anwendung, keine Taschenlampe erforderlich. - Einfache Anwendung bei komplexen Geometrien. - Absolute Flexibilität des Materials und perfekte Anpassung an die Stütze. - Kontrollierte Dicke im Werk, die eine konstante fehlerfreie Anwendung vor Ort gewährleistet. - Hohe Produktivität bei der Installation. - Hervorragende Haftung auf dem Untergrund. - Einfache Reparatur im Falle eines versehentlichen Schadens. - Bewahrt seine Eigenschaften langfristig aufgrund der SBS-Verbindung. - Hohe Haltbarkeit der Abdichtung durch die SBS-Elastomermischung der Membrane. - Hohe chemische, Oxidations- und mikrobiologische Beständigkeit. - Prestigeprodukt eines europäischen Herstellers nach europäischen und amerikanischen Standards. ANWENDUNGSBEREICH: - Abdichtung von Kellerwänden. - Unterkonstruktionen. - Schrägdachunterlage.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187;prUNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: F (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (EN 13984) - Resistance to static loading: 5 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: 400 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 200 ± 100 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 115000 (EN 1931) - Humidity flow density coefficient: 2.56, Exp-9 Kg(m².s) (EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Nominal thickness: 1.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than70 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 2.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 1 m - Roll surface: 20 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 192200
Technische Spezifikation
  • Referenznummerselfdan_pe
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)20000
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_20_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-adhesive bitumen membrane floor damp proofing systems
  • Klassifizierung07 13 26
  • Format2014TitelSelf-Adhering Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit