Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANODREN Garden
Danosa

DANODREN Garden

Google-Übersetzung,
DANODREN JARDÍN ist eine grüne, knötchenförmige Folie aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die durch Thermofusion mit einem Geotextil aus kalandriertem Polypropylen verbunden ist. Seine Hauptanwendung ist der Schutz und die horizontale Entwässerung. ANWENDUNGSBEREICH: - Entwässerung, Filterung und Schutz der Abdichtung in intensiv begrünten Dächern für alle Arten von Gebäuden. VORTEILE UND NUTZEN: - Schnelle und einfache Installation. - Es bietet eine dauerhafte Drainage dank der Kammer, die zwischen der Drainagefolie und dem Geotextil entsteht. - Das mit den Knötchen verschmolzene Geotextil absorbiert und filtert das Wasser des Bodens, vermeidet das Füllen des Entwässerungssystems und erleichtert den Abfluss des Wassers zu den Abflüssen. - Aufgrund der Zusammensetzung des Geotextils Polypropylen kann DANODREN JARDÍN auf der Baustelle vorübergehend unbeschichtet bleiben, ohne dass seine mechanischen und hydraulischen Eigenschaften beeinträchtigt werden. - Resistent gegen Bruch, Stoß und Verformung. - Resistent gegen Bodenchemikalien. Verrotten. - DANODREN JARDÍN ermöglicht die Umwandlung traditionell betonierter oder asphaltierter Flächen in Grünflächen, die das städtische Mikroklima positiv beeinflussen.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 60±20 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 250 ±20% kN/m² UNE (EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing: Location Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND PRESENTATION: - Length: 20 m - Width:2.10 m - Roll surface: 42 m2 - Rolls per pallet: 6 rolls - Product Code: 314076
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanodren_jardin
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppeHorizontal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_47_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtensive green roof systems
  • Klassifizierung33 46 23
  • Format2014TitelDrainage Layers
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage