Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOFON
Danosa

DANOFON

Google-Übersetzung,
DANOFON ist ein mehrschichtiger Verbundstoff aus einer hochdichten Membran auf Bitumenbasis zwischen zwei porösen Textilschichten. Akustisch wirkt es als Nieder-Mittel- und Hochfrequenz-Isolation. ANWENDUNGSBEREICH: - Luftschalldämmung in Hohlmauerwerk für Trennwände von Wohnhäusern, Wohnungen oder Räumen für Wohnzwecke. - Luftschalldämmung von Trennwänden in Wohnhäusern, Wohnungen oder Räumen für Wohnzwecke. - Isolierung des Hohlraums von Außenhohlwänden und abgehängten Decken gegen tiefe, mittlere und hohe Frequenzen in Geschäftsräumen ohne Tonabnehmer oder mit geringer Schallemission wie Bars, Restaurants, Supermärkte usw. - Erneuerung von Trennwänden zwischen verschiedenen Benutzern im Wohnbereich Bereichen von Wohngebäuden. - Trennung zwischen Büros und Fabrik in Industriegebäuden.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Airborne sound insulation, RW: 63 dB (EN 140-3) (EN 717-1) - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845) - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845) - Nominal membrane mass: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Airflow resistance of the porous textile: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1) - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Work temperature: -20 / +70 oC - Dimensional stability: 0 % (EN 13164) - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1) - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Total thermal resistance: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material 28 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 100 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006. PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 28 mm - Membrane thickness: 4 mm - Porous material thickness: 12 / 12 mm - Overlap: 30 mm - Weight: 7,5 kg/m2 - Rolls per pallet: 9 ud - m2 per pallet: 54 m2 - Product Code: 610090
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanofon
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)6000
  • Tiefe (mm)28
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit